- Nr kat.:
- SK 3238710
- Wersja
- zabudowa naścienna
- Opis produktu
- Wentylatory filtrujące z technologią diagonalną charakteryzują się stabilniejszym ciśnieniem i bardziej stałą wydajnością powietrza. Diagonalny kierunek wydmuchu zapewnia bardziej równomierne odprowadzanie ciepła z szafy sterowniczej.
- Korzyści
- Maksymalna wydajność powietrza dzięki filtrom fałdowanym w stanie fabrycznym
- Łatwa wymiana filtra dzięki nowemu mechanizmowi otwierania przy kratce żaluzjowej
- Szybszy montaż do szafy dzięki zoptymalizowanym zaczepom zatrzaskowym
- Dzięki większej stabilności ciśnienia, technika wentylatorów diagonalnych zapewnia bardziej równomierną i stałą wentylację szafy sterowniczej
- Beznarzędziowy montaż
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kompletna jednostka wraz z filtrem fałdowanym
- Wentylator
- Osiowy, silnik o biegunach dzielonych
- Wydajność powietrza swobodna (z filtrem z włókniny)
- Przy 50 Hz: 53 m³/h
Przy 60 Hz: 64 m³/h
- Wydajność powietrza swobodna (z filtrem fałdowanym)
- Przy 50 Hz: 63 m³/h
Przy 60 Hz: 72 m³/h
- Wydajność powietrza z odpowiednim filtrem wylotowym łącznie z filtrem z włókniny
- Przy 50 Hz: 40 m³/h
Przy 60 Hz: 46 m³/h
- Wydajność powietrza z odpowiednim filtrem wylotowym łącznie z filtrem fałdowanym
- Przy 50 Hz: 49 m³/h
Przy 60 Hz: 55 m³/h
- Napięcie znamionowe robocze
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 15,4 W
Przy 60 Hz: 15,8 W
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 0,2 A
Przy 60 Hz: 0,21 A
- Wymiary
- Szerokość: 148,5 mm
Wysokość: 148,5 mm
Głębokość: 82,5 mm
- Głębokość montażowa
- 64 mm
- Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 124 mm
Wysokość wycięcia: 124 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54 z filtrem z włókniny/fałdowanym
- IP 55 z filtrem fałdowanym i matą absorpcyjną
- IP 56 z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
- Klasa ochrony NEMA
- Typ 12 z filtrem z włókniny/fałdowanym
- Typ 3, 3R, 4, 4X z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 2 A
- Wskazówka
- W przypadku wentylatorów 3237.XXX podłączenie elektryczne odbywa się za pomocą dwóch 2 pojedynczych żył (długość ok. 300 mm) do urządzenia, we wszystkich pozostałych wentylatorach filtrujących przez zacisk sprężynowy
- Zakres temperatury pracy
- -15 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -30 °C...70 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego
- Przy 50 Hz: 52 dB(A)
Przy 60 Hz: 54 dB(A)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,8 kg
- Masa brutto
- 0,859 kg
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177998247
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
-
SK Wentylator filtrujący Blue e+, 63/72 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, SxWxG 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035