Wentylatory filtrujące Blue e+

Numer artykułu: SK 3239.724

Kompletna jednostka wentylatora do montażu bez użycia narzędzi. Wydajność powietrza 20 – 1160 m³/h, standardowy stopień ochrony IP 54.

Numer artykułu:
SK 3239.724
Wersja
zabudowa naścienna
Opis produktu
Wentylatory filtrujące z technologią diagonalną charakteryzują się stabilniejszym ciśnieniem i bardziej stałą wydajnością powietrza. Diagonalny kierunek wydmuchu zapewnia bardziej równomierne odprowadzanie ciepła z szafy sterowniczej.
Korzyści
Maksymalna wydajność powietrza dzięki filtrom fałdowanym w stanie fabrycznym
Łatwa wymiana filtra dzięki nowemu mechanizmowi otwierania przy kratce żaluzjowej
Szybszy montaż do szafy dzięki zoptymalizowanym zaczepom zatrzaskowym
Dzięki większej stabilności ciśnienia, technika wentylatorów diagonalnych zapewnia bardziej równomierną i stałą wentylację szafy sterowniczej
Beznarzędziowy montaż
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Kompletna jednostka wraz z filtrem fałdowanym
Wentylator
Osiowy, silnik prądu stałego
Wydajność powietrza swobodna (z filtrem z włókniny)
przy DC: 100 m³/h
Wydajność powietrza swobodna (z filtrem fałdowanym)
przy DC: 110 m³/h
Wydajność powietrza z odpowiednim filtrem wylotowym łącznie z filtrem z włókniny
przy DC: 75 m³/h
Wydajność powietrza z odpowiednim filtrem wylotowym łącznie z filtrem fałdowanym
przy DC: 92 m³/h
Napięcie znamionowe robocze
24 V (DC)
Moc znamionowa Pel
przy DC: 5,7 W
Prąd znamionowy maksymalny
przy DC: 0,27 A
Wymiary
Szerokość: 204 mm
Wysokość: 204 mm
Głębokość: 105 mm
Głębokość montażowa
84 mm
Wycięcie montażowe
Szerokość wycięcia: 177 mm
Wysokość wycięcia: 177 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 54 z filtrem z włókniny/fałdowanym
IP 55 z filtrem fałdowanym i matą absorpcyjną
IP56 z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
Klasa ochrony NEMA
Typ 12 z filtrem z włókniny/fałdowanym
Typ 3, 3R, 4, 4X z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
Zabezpieczenie wstępne
Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 2 A
Wskazówka
W przypadku wentylatorów 3237.XXX podłączenie elektryczne odbywa się za pomocą dwóch 2 pojedynczych żył (długość ok. 300 mm) do urządzenia, we wszystkich pozostałych wentylatorach filtrujących przez zacisk sprężynowy
Zakres temperatury pracy
-15 °C...55 °C
Temperatura składowania
-30 °C...70 °C
Poziom ciśnienia akustycznego
przy DC: 51 dB(A)
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,78 kg
Masa brutto
0,989 kg
Numer taryfy celnej
84145915
EAN
4028177998179
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis produktu
SK Wentylator filtrujący Blue e+, 110 m³/h, 24 V (DC), SxWxG 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035
Atesty
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal