Energooszczędna wersja z technologią EC wyróżnia się nie tylko tym, że jako pierwsza obsługuje IoT. Wentylator filtrujący Blue e+ otwiera także drzwi do wielu innych korzyści – od efektywności energetycznej, przez lepsze monitorowanie i zrównoważony rozwój, po wyższą wydajność powietrza (175 - 1 160 m³/h).
- Nr kat.:
- SK 3245900
- Wersja
- zabudowa naścienna
EC - Korzyści
- Maksymalna wydajność powietrza dzięki filtrom fałdowanym w stanie fabrycznym
- Integracja z IoT umożliwia korzystanie z wyjątkowych funkcji, takich jak automatyczne czyszczenie filtra, wskaźnik konserwacji filtra, funkcja chłodzenia awaryjnego
- Łatwa wymiana filtra dzięki nowemu mechanizmowi otwierania przy kratce żaluzjowej
- Szybszy montaż do szafy dzięki zoptymalizowanym zaczepom zatrzaskowym
- Dzięki większej stabilności ciśnienia, technika wentylatorów diagonalnych zapewnia bardziej równomierną i stałą wentylację szafy sterowniczej
- Beznarzędziowy montaż
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kompletna jednostka wraz z filtrem fałdowanym
- Wentylator
- Diagonalny, silnik EC
- Wydajność powietrza swobodna (z filtrem fałdowanym)
- Przy 50 Hz: 1.161 m³/h
Przy 60 Hz: 1.161 m³/h - Wydajność powietrza z odpowiednim filtrem wylotowym łącznie z filtrem fałdowanym
- Przy 50 Hz: 969 m³/h
- Wydajność powietrza swobodna (z filtrem z włókniny)
- Przy 50 Hz: 931 m³/h
- Wydajność powietrza z odpowiednim filtrem wylotowym łącznie z filtrem z włókniny
- Przy 50 Hz: 728 m³/h
- Napięcie znamionowe robocze
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 173,5 W
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 1,38 A
- Wymiary
- Szerokość: 323 mm
Wysokość: 323 mm
Głębokość: 161 mm - Głębokość montażowa
- 141 mm
- Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 292 mm
Wysokość wycięcia: 292 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 51 z filtrem z włókniny/fałdowanym
- IP52 z filtrem fałdowanym i matą absorpcyjną
- IP 56 z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
- Klasa ochrony NEMA
- Typ 1, 12 z filtrem z włókniny/fałdowanym
- Typ 3, 3R z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 6 A
- Zakres temperatury pracy
- -25 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego
- Przy 50 Hz: 72 dB(A)
- Interfejsy
- Wejście 0 - 10 V/PWM
- Wyjście prędkości obrotowej
- bezpotencjałowy zestyk awarii
- RS485 (ModBus)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,04 kg
- Masa brutto
- 4,241 kg
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177997813
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
- SK Wentylator filtrujący Blue e+, technologia EC, 1161 m³/h, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, SxWxG 323 x 323 x 161 mm, RAL 7035