Wentylatory filtrujące Blue e+ z technologią EC

Nr kat.: SK 3245910

Energooszczędna wersja z technologią EC wyróżnia się nie tylko tym, że jako pierwsza obsługuje IoT. Wentylator filtrujący Blue e+ otwiera także drzwi do wielu innych korzyści – od efektywności energetycznej, przez lepsze monitorowanie i zrównoważony rozwój, po wyższą wydajność powietrza (175 - 1 160 m³/h).

Nr kat.:
SK 3245910
Wersja
zabudowa naścienna
EC
Korzyści
Maksymalna wydajność powietrza dzięki filtrom fałdowanym w stanie fabrycznym
Łatwa wymiana filtra dzięki nowemu mechanizmowi otwierania przy kratce żaluzjowej
Szybszy montaż do szafy dzięki zoptymalizowanym zaczepom zatrzaskowym
Dzięki większej stabilności ciśnienia, technika wentylatorów diagonalnych zapewnia bardziej równomierną i stałą wentylację szafy sterowniczej
Beznarzędziowy montaż
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Kompletna jednostka wraz z filtrem fałdowanym
Wentylator
Diagonalny, silnik EC
Wydajność powietrza swobodna (z filtrem fałdowanym)
Przy 50 Hz: 1.161 m³/h
Przy 60 Hz: 1.161 m³/h
Wydajność powietrza z odpowiednim filtrem wylotowym łącznie z filtrem fałdowanym
Przy 50 Hz: 969 m³/h
Wydajność powietrza swobodna (z filtrem z włókniny)
Przy 50 Hz: 931 m³/h
Wydajność powietrza z odpowiednim filtrem wylotowym łącznie z filtrem z włókniny
Przy 50 Hz: 728 m³/h
Napięcie znamionowe robocze
100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Moc znamionowa Pel
Przy 50 Hz: 174,6 W
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 2,52 A
Wymiary
Szerokość: 323 mm
Wysokość: 323 mm
Głębokość: 156 mm
Głębokość montażowa
136 mm
Wycięcie montażowe
Szerokość wycięcia: 292 mm
Wysokość wycięcia: 292 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 51 z filtrem z włókniny/fałdowanym
IP 52 z filtrem fałdowanym i matą absorpcyjną
IP 56 z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
Klasa ochrony NEMA
Typ 1, 12 z filtrem z włókniny/fałdowanym
Typ 3, 3R z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
Zabezpieczenie wstępne
Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 6 A
Zakres temperatury pracy
-25 °C...55 °C
Temperatura składowania
-25 °C...70 °C
Poziom ciśnienia akustycznego
Przy 50 Hz: 72 dB(A)
Interfejsy
Wejście 0 - 10 V/PWM
Wyjście prędkości obrotowej
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,17 kg
Masa brutto
4,18 kg
Numer taryfy celnej
84145915
EAN
4028177997790
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis produktu
SK Wentylator filtrujący Blue e+, technologia EC, 1161 m³/h, 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, SxWxG 323 x 323 x 156,5 mm, RAL 7035
Atesty
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal