Do wentylacji przez konwekcję, można każdorazowo umieścić w dolnej lub górnej strefie szafy filtr wylotowy.
- Nr kat.:
- SK 3237060
- Wersja
- EMC
- Opis produktu
- Do wentylacji przez konwekcję można każdorazowo umieścić w dolnej lub górnej strefie szafy filtr wylotowy.
- Materiał
- ABS
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Filtr wylotowy
Mata filtracyjna EMC - Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 92 mm
Wysokość wycięcia: 92 mm - Pasuje do nr kat.
- SK 3237.6xx
- Wymiary
- Szerokość: 116,5 mm
Wysokość: 116,5 mm
Głębokość: 16 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54 z matą filtracyjną EMC
- IP 56 z matą filtracyjną EMC i osłoną przed wodą strumieniową
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,1 kg
- Masa brutto
- 0,148 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177651555
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
- SK Filtr wylotowy, Zgodność elektromagnetyczna, SxWxG: 116,5 x 116,5 x 16 mm