Mata filtracyjna z włókniny

Nr kat.: SK 3237054

Zapasowe maty filtracyjne do wentylatorów dachowych, wentylatorów filtrujących lub Thermoelectric Cooler do efektywnej ochrony komponentów szafy sterowniczej przed brudem, pyłem i wodą.

Nr kat.:
SK 3237054
Wersja
do wentylatorów filtrujących
Opis produktu
Ze sprasowanej włókniny o budowie progresywnej. Odporność temperaturowa do 100 °C, samogasnąca klasa F1 według DIN 53 438. Od strony zapylonego powietrza: struktura otwarta. Strona czystego powietrza: struktura zamknięta. Bezpieczne zatrzymanie prawie każdego rodzaju kurzu powyżej wielkości ziarna 10 μm.
Materiał
Włókno chemiczne
Kolor
biały
Wskazówka
Nie nadaje się do stosowania w wentylatorach filtrujących EMC.
Pasuje do nr kat.
3237.3xx/3237.7xx
Wymiary
Szerokość: 89 mm
Wysokość: 89 mm
Głębokość: 10 mm
Klasa filtra
według PN-EN 779: G2
według PN-EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,005 kg
Masa brutto
0,012 kg
Numer taryfy celnej
56039390
EAN
4028177651531
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis produktu
SK Mata filtracyjna z włókniny, do wentylatorów filtrujących SK 3237.7xx/3237.3xx, SxWxG: 89 x 89 x 10 mm
Atesty
CSA
UR + C-UR (recognized)
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal