Zapasowe maty filtracyjne do wentylatorów dachowych, wentylatorów filtrujących lub Thermoelectric Cooler do efektywnej ochrony komponentów szafy sterowniczej przed brudem, pyłem i wodą.
- Nr kat.:
- SK 3237055
- Wersja
- do wentylatorów filtrujących
- Opis produktu
- Ze sprasowanej włókniny o budowie progresywnej. Odporność temperaturowa do 100 °C, samogasnąca klasa F1 według DIN 53 438. Od strony zapylonego powietrza: struktura otwarta. Strona czystego powietrza: struktura zamknięta. Bezpieczne zatrzymanie prawie każdego rodzaju kurzu powyżej wielkości ziarna 10 μm.
- Materiał
- Włókno chemiczne
- Kolor
- biały
- Wskazówka
- Nie nadaje się do stosowania w wentylatorach filtrujących EMC.
- Pasuje do nr kat.
- 3237.3xx/3237.7xx
- Wymiary
- Szerokość: 89 mm
Wysokość: 89 mm
Głębokość: 10 mm - Klasa filtra
- według PN-EN 779: G2
według PN-EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % - Opak.
- 50 szt.
- Waga netto
- 0,05 kg
- Masa brutto
- 0,164 kg
- Numer taryfy celnej
- 56039390
- EAN
- 4028177651548
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
- SK Mata filtracyjna z włókniny, do wentylatorów filtrujących SK 3237.7xx/3237.3xx, SxWxG: 89 x 89 x 10 mm