Zapasowe maty filtracyjne do wentylatorów dachowych, wentylatorów filtrujących lub Thermoelectric Cooler do efektywnej ochrony komponentów szafy sterowniczej przed brudem, pyłem i wodą.
- Nr kat.:
- SK 3238066
- Wersja
- do wentylatorów filtrujących EMC
- Opis produktu
- Ze sprasowanej włókniny o budowie progresywnej. Odporność temperaturowa do 100 °C, samogasnąca klasa F1 według DIN 53 438. Od strony zapylonego powietrza: struktura otwarta. Strona czystego powietrza: struktura zamknięta. Bezpieczne zatrzymanie prawie każdego rodzaju kurzu powyżej wielkości ziarna 10 μm.
- Materiał
- Włókna chemiczne powlekane miedzią, niklem i chromem
- Wskazówka
- Parametry, klasa ochrony i certyfikaty urządzeń są zagwarantowane tylko w połączeniu z oryginalnymi matami filtracyjnymi Rittal.
- Pasuje do nr kat.
- 3238.6..
- Wymiary
- Szerokość: 125 mm
Wysokość: 125 mm
Głębokość: 12 mm - Klasa filtra
- według PN-EN 779: G2
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,015 kg
- Masa brutto
- 0,02 kg
- Numer taryfy celnej
- 56039390
- EAN
- 4028177666221
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
- SK Zamienna mata filtracyjna, do wentylatorów filtrujących EMC, do SK 3238.6.., SxWxG: 125 x 125 x 12 mm