Mata filtracyjna z włókniny

Nr kat.: SK 3239066

Zapasowe maty filtracyjne do wentylatorów dachowych, wentylatorów filtrujących lub Thermoelectric Cooler do efektywnej ochrony komponentów szafy sterowniczej przed brudem, pyłem i wodą.

Nr kat.:
SK 3239066
Wersja
do wentylatorów filtrujących EMC
Opis produktu
Ze sprasowanej włókniny o budowie progresywnej. Odporność temperaturowa do 100 °C, samogasnąca klasa F1 według DIN 53 438. Od strony zapylonego powietrza: struktura otwarta. Strona czystego powietrza: struktura zamknięta. Bezpieczne zatrzymanie prawie każdego rodzaju kurzu powyżej wielkości ziarna 10 μm.
Materiał
Włókna chemiczne powlekane miedzią, niklem i chromem
Wskazówka
Parametry, klasa ochrony i certyfikaty urządzeń są zagwarantowane tylko w połączeniu z oryginalnymi matami filtracyjnymi Rittal.
Pasuje do nr kat.
3239.6..
Wymiary
Szerokość: 178 mm
Wysokość: 178 mm
Głębokość: 17 mm
Klasa filtra
według PN-EN 779: G3
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,05 kg
Masa brutto
0,054 kg
Numer taryfy celnej
56039390
EAN
4028177666238
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis produktu
SK Zamienna mata filtracyjna, do wentylatorów filtrujących EMC, do SK 3239.6.., SxWxG: 178 x 178 x 17 mm
Atesty
CSA
UR + C-UR (recognized)
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal