Jeśli wycięcia montażowe wentylatorów filtrujących/filtrów wylotowych muszą zostać zamknięte w celu podwyższenia rodzaju ochrony, można zamiast maty filtracyjnej zastosować zaślepki, bez konieczności przeprowadzania mechanicznej obróbki blachy lub spawania.
- Nr kat.:
- SK 3237020
- Opis produktu
- Jeśli wycięcia montażowe wentylatorów filtrujących/filtrów wylotowych muszą zostać zamknięte w celu podwyższenia rodzaju ochrony, można zamiast maty filtracyjnej zastosować zaślepki, bez konieczności przeprowadzania mechanicznej obróbki blachy lub spawania.
- Materiał
- PE o zamkniętych porach
- Kolor
- Antracyt
- Wskazówka
- Nie nadaje się do stosowania w wentylatorach filtrujących EMC.
- Pasuje do nr kat.
- 3237.2xx/3237.1xx
- Wymiary
- Szerokość: 81 mm
Wysokość: 81 mm
Głębokość: 6 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,004 kg
- Masa brutto
- 0,006 kg
- Numer taryfy celnej
- 39211900
- EAN
- 4028177651524
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Opis produktu
- SK Osłona zaślepiająca, do wentylatorów filtrujących i filtrów wylotowych, do SK 3237…., Tworzywo sztuczne, Kolor: Antracyt