Zaślepki do wentylatora filtrującego/filtra wylotowego

Nr kat.: SK 3239020

Jeśli wycięcia montażowe wentylatorów filtrujących/filtrów wylotowych muszą zostać zamknięte w celu podwyższenia rodzaju ochrony, można zamiast maty filtracyjnej zastosować zaślepki, bez konieczności przeprowadzania mechanicznej obróbki blachy lub spawania.

Nr kat.:
SK 3239020
Opis produktu
Jeśli wycięcia montażowe wentylatorów filtrujących/filtrów wylotowych muszą zostać zamknięte w celu podwyższenia rodzaju ochrony, można zamiast maty filtracyjnej zastosować zaślepki, bez konieczności przeprowadzania mechanicznej obróbki blachy lub spawania.
Materiał
PE o zamkniętych porach
Kolor
Antracyt
Wskazówka
Nie nadaje się do stosowania w wentylatorach filtrujących EMC.
Pasuje do nr kat.
3239....
Wymiary
Szerokość: 167 mm
Wysokość: 167 mm
Głębokość: 15 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 54
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,028 kg
Masa brutto
0,03 kg
Numer taryfy celnej
39211900
EAN
4028177651753
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Opis produktu
SK Osłona zaślepiająca, do wentylatorów filtrujących i filtrów wylotowych, do SK 3239…., Tworzywo sztuczne, Kolor: Antracyt
Atesty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal