Do wentylacji przez konwekcję, do prostego montażu uzupełniającego za pomocą 4 śrub.
- Nr kat.:
- SK 2543235
- Opis produktu
- Do wentylacji przez konwekcję, do prostego montażu uzupełniającego za pomocą 4 śrub.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 330 mm
Wysokość: 110 mm
Głębokość: 8 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,568 kg
- Masa brutto
- 1,842 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177165274
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Opis produktu
- SZ Płyta szczelinowa z blachy, blacha stalowa, SxWxG: 330 x 110 x 8 mm