W przypadku zwiększonego zakurzenia zalecamy zastosowanie mat filtracyjnych. To sprawia, że czyszczenie urządzeń staje się łatwiejsze. Filtry muszą być regularnie wymieniane w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Nr kat.:
- SK 3177000
- Opis produktu
- Ze sprasowanej włókniny o budowie progresywnej. Odporność temperaturowa do 100 °C, samogasnąca klasa F1 według DIN 53 438. Od strony zapylonego powietrza: struktura otwarta. Strona czystego powietrza: struktura zamknięta. Bezpieczne zatrzymanie prawie każdego rodzaju kurzu powyżej wielkości ziarna 10 μm.
- Materiał
- Włókno chemiczne
- Pasuje do nr kat.
- 3144.000
- 3145.000
- 3176.000
- Wymiary
- Szerokość: 425 mm
Wysokość: 85 mm
Głębokość: 8 mm - Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,02 kg
- Masa brutto
- 0,025 kg
- Numer taryfy celnej
- 56039390
- EAN
- 4028177038219
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
- SK Mata filtracyjna, do wentylatora odśrodkowego SK 3144/3145, do maskownicy wylotowej SK 3176, SxWxG: 425 x 85 x 8 mm