Mata filtracyjna do klimatyzatorów, drzwi profilowanych/klimatyzowanych, wymienników ciepła powietrze/powietrze i chillerów

Nr kat.: SK 3267100

W przypadku zwiększonego zakurzenia zalecamy zastosowanie mat filtracyjnych. To sprawia, że czyszczenie urządzeń staje się łatwiejsze. Filtry muszą być regularnie wymieniane w zależności od stopnia zabrudzenia.

Nr kat.:
SK 3267100
Opis produktu
Klimatyzatory nie wymagają specjalnej konserwacji i są dostarczane bez mat filtracyjnych. Maty filtracyjne można zastosować w warunkach ekstremalnych.
Korzyści
Odporność temperaturowa: -40 °C...+80 °C
Materiał
Pianka poliuretanowa o strukturze otwartej
Wymiary
Szerokość: 270 mm
Wysokość: 332 mm
Głębokość: 10 mm
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,078 kg
Numer taryfy celnej
56039390
EAN
4028177039858
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal