W przypadku zwiększonego zakurzenia zalecamy zastosowanie mat filtracyjnych. To sprawia, że czyszczenie urządzeń staje się łatwiejsze. Filtry muszą być regularnie wymieniane w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Nr kat.:
- SK 3285850
- Opis produktu
- Klimatyzatory nie wymagają specjalnej konserwacji i są dostarczane bez mat filtracyjnych. Maty filtracyjne można zastosować w warunkach ekstremalnych.
- Korzyści
- Odporność temperaturowa: -40 °C...+80 °C
- Materiał
- Pianka poliuretanowa o strukturze otwartej
- Pasuje do nr kat.
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3180.800 / 3480.800
- Wymiary
- Szerokość: 229 mm
Wysokość: 168 mm
Głębokość: 10 mm - Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,027 kg
- Masa brutto
- 0,03 kg
- Numer taryfy celnej
- 56039390
- EAN
- 4028177965546
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
- SK Mata filtracyjna, do klimatyzatora 3178./3179.80x/3180.800, 3478./3479.80x/3480.800, SxWxG: 229 x 168 x 10 mm