W przypadku zwiększonego zakurzenia zalecamy zastosowanie mat filtracyjnych. To sprawia, że czyszczenie urządzeń staje się łatwiejsze. Filtry muszą być regularnie wymieniane w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Nr kat.:
- SK 3285920
- Opis produktu
- Klimatyzatory nie wymagają specjalnej konserwacji i są dostarczane bez mat filtracyjnych. Maty filtracyjne można zastosować w warunkach ekstremalnych.
- Korzyści
- Odporność temperaturowa: -40 °C...+80 °C
- Materiał
- Pianka poliuretanowa o strukturze otwartej
- Pasuje do nr kat.
- 3319.100 / 3419.100
- 3320.200 / 3420.200
- 3334.300 / 3434.300
- 3334.360 / 3434.360
- 3334.440 / 3434.440
- 3334.460 / 3434.460
- 3334.470 / 3434.470
- 3334.480 / 3434.480
- Wymiary
- Szerokość: 320 mm
Wysokość: 599 mm
Głębokość: 8 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: Chillery Blue e+
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,15 kg
- Masa brutto
- 0,14 kg
- Numer taryfy celnej
- 56039390
- EAN
- 4028177923737
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
- SK Mata filtracyjna, do chillerów SK 3320.200/3334.300, SxWxG: 320 x 599 x 8 mm