W przypadku zwiększonego zakurzenia zalecamy zastosowanie mat filtracyjnych. To sprawia, że czyszczenie urządzeń staje się łatwiejsze. Filtry muszą być regularnie wymieniane w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Nr kat.:
- SK 3286600
- Opis produktu
- Klimatyzatory nie wymagają specjalnej konserwacji i są dostarczane bez mat filtracyjnych. Maty filtracyjne można zastosować w warunkach ekstremalnych.
- Korzyści
- Odporność temperaturowa: -40 °C...+80 °C
- Materiał
- Pianka poliuretanowa o strukturze otwartej
- Pasuje do nr kat.
- 3386....
- 3387....
- Wymiary
- Szerokość: 720 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 10 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: Klimatyzatory
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,231 kg
- Masa brutto
- 0,261 kg
- Numer taryfy celnej
- 56039390
- EAN
- 4028177325357
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
- SK Mata filtracyjna, do klimatyzatorów do zabudowy naściennej SK 3386/3387, SxWxG: 720x300x10 mm