- Nr kat.:
- SK 3285810
- Opis produktu
- Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku klimatyzatorów pracujących w otoczeniu, gdzie występuje kurz i olej. Przy kondensacji, z powietrza lub pary, na powierzchni metalu ewentualne cząsteczki zostają zatrzymane i można je łatwo usunąć spłukując wodą lub stosując środki czyszczące, rozpuszczające tłuszcze.
- Materiał
- Aluminium
- Pasuje do nr kat.
- 3185.83x
- 3185.53x
- Wymiary
- Szerokość: 327 mm
Wysokość: 280 mm
Głębokość: 10 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,31 kg
- Masa brutto
- 0,318 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169100
- EAN
- 4028177709225
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Filtr metalowy, do klimatyzatora 3185.830, SxWxG: 327 x 280 x 10 mm