Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku pracujący w otoczeniu zawierającym kurz i olej w powietrzu. Przy kondensacji z powietrza lub pary, na powierzchni metalu zostają zatrzymane ewentualne cząsteczki, które można łatwo usunąć, spłukując wodą lub stosując środki czyszczące rozpuszczające tłuszcze.
- Nr kat.:
- SK 3285860
- Opis produktu
- Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku klimatyzatorów pracujących w otoczeniu, gdzie występuje kurz i olej. Przy kondensacji, z powietrza lub pary, na powierzchni metalu ewentualne cząsteczki zostają zatrzymane i można je łatwo usunąć spłukując wodą lub stosując środki czyszczące, rozpuszczające tłuszcze.
- Materiał
- Aluminium
- Pasuje do nr kat.
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3180.800 / 3480.800
- Wymiary
- Szerokość: 229 mm
Wysokość: 168 mm
Głębokość: 8 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,1 kg
- Masa brutto
- 0,12 kg
- Numer taryfy celnej
- 84219990
- EAN
- 4028177965553
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
- SK Filtr metalowy, do klimatyzatora 3178./3179.80x/3180.800, 3478./3479.80x/3480.800, SxWxG: 229 x 168 x 8 mm
- Dokumentacja
- Info sheet