- Nr kat.:
- SK 3285930
- Opis produktu
- Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku klimatyzatorów pracujących w otoczeniu, gdzie występuje kurz i olej. Przy kondensacji, z powietrza lub pary, na powierzchni metalu ewentualne cząsteczki zostają zatrzymane i można je łatwo usunąć spłukując wodą lub stosując środki czyszczące, rozpuszczające tłuszcze.
- Materiał
- Aluminium
- Pasuje do nr kat.
- 3319.100
- 3320.200
- 3334.300
- 3334.360
- 3334.440
- 3334.460
- 3334.470
- 3334.480
- Wymiary
- Szerokość: 295 mm
Wysokość: 599 mm
Głębokość: 15 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,99 kg
- Masa brutto
- 1,06 kg
- Numer taryfy celnej
- 73144900
- EAN
- 4028177923133
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Filtr metalowy, do chillerów SK 3320.200/3334.300, SxWxG: 295 x 599 x 15 mm