Filtr metalowy do klimatyzatorów, drzwi profilowanych, klimatyzowanych, wymienników ciepła powietrze-powietrze i chillerów

Nr kat.: SK 3285960

Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku pracujący w otoczeniu zawierającym kurz i olej w powietrzu. Przy kondensacji z powietrza lub pary, na powierzchni metalu zostają zatrzymane ewentualne cząsteczki, które można łatwo usunąć, spłukując wodą lub stosując środki czyszczące rozpuszczające tłuszcze.

Nr kat.:
SK 3285960
Opis produktu
Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku klimatyzatorów pracujących w otoczeniu, gdzie występuje kurz i olej. Przy kondensacji, z powietrza lub pary, na powierzchni metalu ewentualne cząsteczki zostają zatrzymane i można je łatwo usunąć spłukując wodą lub stosując środki czyszczące, rozpuszczające tłuszcze.
Materiał
Aluminium
Pasuje do nr kat.
3184.8x0 / 3484.8x0
Wymiary
Szerokość: 323 mm
Wysokość: 379 mm
Głębokość: 8 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,33 kg
Masa brutto
0,34 kg
Numer taryfy celnej
84219990
EAN
4028177965522
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis produktu
Filtr metalowy, do klimatyzatora 3184.8x0 / 3484.8x0, SxWxG: 323 x 379 x 8 mm
Dokumentacja
Info sheet
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal