Filtr metalowy do klimatyzatorów, drzwi profilowanych, klimatyzowanych, wymienników ciepła powietrze-powietrze i chillerów

Nr kat.: SK 3286550

Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku pracujący w otoczeniu zawierającym kurz i olej w powietrzu. Przy kondensacji z powietrza lub pary, na powierzchni metalu zostają zatrzymane ewentualne cząsteczki, które można łatwo usunąć, spłukując wodą lub stosując środki czyszczące rozpuszczające tłuszcze.

Nr kat.:
SK 3286550
Opis produktu
Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku klimatyzatorów pracujących w otoczeniu, gdzie występuje kurz i olej. Przy kondensacji, z powietrza lub pary, na powierzchni metalu ewentualne cząsteczki zostają zatrzymane i można je łatwo usunąć spłukując wodą lub stosując środki czyszczące, rozpuszczające tłuszcze.
Materiał
Aluminium
Pasuje do nr kat.
3335.790
3335.830
Wymiary
Szerokość: 595 mm
Wysokość: 780 mm
Głębokość: 20 mm
Uwaga dot. nr kat.
Zmieniły się wymiary. Dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę na datę produkcji chillera TopTherm. Ten filtr metalowy obowiązuje dla daty produkcji chillera do 22.05.2019.
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,04 kg
Masa brutto
3,04 kg
Numer taryfy celnej
84219990
EAN
4028177654013
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis produktu
SK Filtr metalowy, do chillerów , SxWxG: 595 x 780 x 20 mm
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal