Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku pracujący w otoczeniu zawierającym kurz i olej w powietrzu. Przy kondensacji z powietrza lub pary, na powierzchni metalu zostają zatrzymane ewentualne cząsteczki, które można łatwo usunąć, spłukując wodą lub stosując środki czyszczące rozpuszczające tłuszcze.
- Nr kat.:
- SK 3286560
- Opis produktu
- Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku klimatyzatorów pracujących w otoczeniu, gdzie występuje kurz i olej. Przy kondensacji, z powietrza lub pary, na powierzchni metalu ewentualne cząsteczki zostają zatrzymane i można je łatwo usunąć spłukując wodą lub stosując środki czyszczące, rozpuszczające tłuszcze.
- Materiał
- Aluminium
- Pasuje do nr kat.
- 3336.400
- 3336.405
- 3336.410
- 3336.415
- Wymiary
- Szerokość: 700 mm
Wysokość: 724 mm
Głębokość: 20 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 5,36 kg
- Masa brutto
- 5,56 kg
- Numer taryfy celnej
- 84219990
- EAN
- 4028177943858
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
- SK Filtr metalowy, do chillerów, SxWxG: 700 x 724 x 20 mm
- Dokumentacja
- Info sheet