Filtr metalowy do klimatyzatorów, drzwi profilowanych, klimatyzowanych, wymienników ciepła powietrze-powietrze i chillerów

Nr kat.: SK 3286610

Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku pracujący w otoczeniu zawierającym kurz i olej w powietrzu. Przy kondensacji z powietrza lub pary, na powierzchni metalu zostają zatrzymane ewentualne cząsteczki, które można łatwo usunąć, spłukując wodą lub stosując środki czyszczące rozpuszczające tłuszcze.

Nr kat.:
SK 3286610
Opis produktu
Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku klimatyzatorów pracujących w otoczeniu, gdzie występuje kurz i olej. Przy kondensacji, z powietrza lub pary, na powierzchni metalu ewentualne cząsteczki zostają zatrzymane i można je łatwo usunąć spłukując wodą lub stosując środki czyszczące, rozpuszczające tłuszcze.
Materiał
Aluminium
Pasuje do nr kat.
3386....
3387....
Wymiary
Szerokość: 720 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 10 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,77 kg
Masa brutto
0,82 kg
Numer taryfy celnej
84219990
EAN
4028177325371
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis produktu
SK Filtr metalowy, do klimatyzatorów 3386./3387., SxWxG: 720 x 300 x 10 mm
Dokumentacja
Info sheet
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal