Filtr metalowy do klimatyzatorów, drzwi profilowanych, klimatyzowanych, wymienników ciepła powietrze-powietrze i chillerów

Nr kat.: SK 3286630

Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku pracujący w otoczeniu zawierającym kurz i olej w powietrzu. Przy kondensacji z powietrza lub pary, na powierzchni metalu zostają zatrzymane ewentualne cząsteczki, które można łatwo usunąć, spłukując wodą lub stosując środki czyszczące rozpuszczające tłuszcze.

Nr kat.:
SK 3286630
Opis produktu
Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku klimatyzatorów pracujących w otoczeniu, gdzie występuje kurz i olej. Przy kondensacji, z powietrza lub pary, na powierzchni metalu ewentualne cząsteczki zostają zatrzymane i można je łatwo usunąć spłukując wodą lub stosując środki czyszczące, rozpuszczające tłuszcze.
Materiał
Aluminium
Pasuje do nr kat.
3335.830
3335.840
3335.850
3335.880
Wymiary
Szerokość: 560 mm
Wysokość: 960 mm
Głębokość: 20 mm
Uwaga dot. nr kat.
Zmieniły się wymiary. Dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę na datę produkcji chillera TopTherm. Ten filtr metalowy obowiązuje dla daty produkcji chillera od 23.05.2019.
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,999 kg
Masa brutto
3,3 kg
Numer taryfy celnej
84219990
EAN
4028177962958
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Dokumentacja
Info sheet
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal