Filtr metalowy do klimatyzatorów, drzwi profilowanych, klimatyzowanych, wymienników ciepła powietrze-powietrze i chillerów
Nr kat.: SK 3294200
Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku pracujący w otoczeniu zawierającym kurz i olej w powietrzu. Przy kondensacji z powietrza lub pary, na powierzchni metalu zostają zatrzymane ewentualne cząsteczki, które można łatwo usunąć, spłukując wodą lub stosując środki czyszczące rozpuszczające tłuszcze.
- Nr kat.:
- SK 3294200
- Opis produktu
- Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku klimatyzatorów pracujących w otoczeniu, gdzie występuje kurz i olej. Przy kondensacji, z powietrza lub pary, na powierzchni metalu ewentualne cząsteczki zostają zatrzymane i można je łatwo usunąć spłukując wodą lub stosując środki czyszczące, rozpuszczające tłuszcze.
- Materiał
- Aluminium
- Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 328 mm
Głębokość: 10 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,35 kg
- Masa brutto
- 0,4 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177041011
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Certyfikaty
- EAC
- Dokumentacja
- Info sheet