Filtr fałdowany do wentylatorów filtrujących i dachowych, klimatyzatorów i chillerów

Nr kat.: SK 3238025

Technologia wysokiej jakości filtrów fałdowanych w porównaniu ze zwykłymi filtrami z włókniny umożliwia znaczne zwiększenie strumienia objętości a przez to wzrost wydajności urządzenia i obniżenie zużycia energii. Ponadto lepsze właściwości filtrów zmniejszają zapylenie w szafie lub urządzeniu, a dzięki większej trwałości można znacznie obniżyć koszty serwisu.

Nr kat.:
SK 3238025
Wersja
do wentylatora filtrującego/filtra wylotowego
Materiał
Filtr fałdowany: baza poliestrowa, poliwęglan melt-blown
Mata absorpcyjna: 100 % poliester
Kolor
biały
Wskazówka
Nie nadaje się do stosowania w wentylatorach filtrujących EMC.
Pasuje do nr kat.
3238.3xx
3238.7xx
Wymiary
Szerokość: 114 mm
Wysokość: 114 mm
Głębokość: 14 mm
Wymiary maty absorpcyjnej
Szerokość: 120 mm
Wysokość: 120 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55 przy montażu w wentylatorze filtrującym/wylotowym
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,1 kg
Masa brutto
0,113 kg
Numer taryfy celnej
56039390
EAN
4028177969117
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis produktu
SK Filtr fałdowany IP 55 do wentylatora filtrującego/filtra wylotowego 3238.7xx/3238.3xx, SxWxG: 114x114x14 mm
Atesty
CSA
UR + C-UR (recognized)