Filtr fałdowany do wentylatorów filtrujących i dachowych, klimatyzatorów i chillerów

Nr kat.: SK 3285940

Technologia wysokiej jakości filtrów fałdowanych w porównaniu ze zwykłymi filtrami z włókniny umożliwia znaczne zwiększenie strumienia objętości a przez to wzrost wydajności urządzenia i obniżenie zużycia energii. Ponadto lepsze właściwości filtrów zmniejszają zapylenie w szafie lub urządzeniu, a dzięki większej trwałości można znacznie obniżyć koszty serwisu.

Nr kat.:
SK 3285940
Wersja
do chillerów
Materiał
Poliester
Wskazówka
Parametry, klasa ochrony i certyfikaty urządzeń są zagwarantowane tylko w połączeniu z oryginalnymi matami filtracyjnymi Rittal.
Pasuje do nr kat.
3319.100
3320.200
3334.300
3334.360
3334.440
3334.460
3334.470
3334.480
3334.400
3334.450
Wymiary
Szerokość: 131 mm
Wysokość: 113 mm
Głębokość: 13 mm
Klasa filtra
według PN-EN 779: G3
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,087 kg
Masa brutto
0,097 kg
Numer taryfy celnej
56039390
EAN
4028177924352
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis produktu
SK Filtr fałdowany do chillerów Blue e+ (obudowa inwertera) 3320.200/3334.300/3334.400, SxWxG: 131x113x13 mm