Do osiągnięcia stopnia ochrony IP 55 (z wyjątkiem 3245.xxx) w połączeniu z filtrem fałdowanym wentylatora filtrującego Blue e+.
- Nr kat.:
- SK 3238035
- Wersja
- do filtrów fałdowanych
- Materiał
- Mata absorpcyjna: 100 % poliester
- Kolor
- biały
- Wskazówka
- Parametry, klasa ochrony i certyfikaty urządzeń są zagwarantowane tylko w połączeniu z oryginalnymi matami filtracyjnymi Rittal.
- Pasuje do nr kat.
- 3238.3xx
- 3238.7xx
- Wymiary maty absorpcyjnej
- Szerokość: 120 mm
Wysokość: 120 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55 w połączeniu z filtrem fałdowanym
- Uwaga dot. nr kat.
- Nie nadaje się do stosowania w wentylatorach filtrujących EMC.
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,015 kg
- Masa brutto
- 0,019 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177043046
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
- SK Mata absorbująca IP55, do wentylatorów filtrujących 3238.7xx/3238.3xx, SxWxG: 120x120x2,9 mm