W celu uniknięcia powstawania skupisk ciepła wewnątrz szafy rozdzielczej oraz dla wspomagania cyrkulacji powietrza aktywnych komponentów klimatyzacyjnych.
- Nr kat.:
- SK 3108024
- Opis produktu
- W celu uniknięcia powstawania skupisk ciepła oraz dla wspomagania cyrkulacji powietrza aktywnych komponentów klimatyzacyjnych w szafie sterowniczej. Nastawny w dwóch osiach. Mocowanie na profilu ramowym. Możliwość kaskadowego łączenia wielu wentylatorów dzięki zastosowaniu listwy zaciskowej.
- Zakres dostawy
- Kompletna jednostka gotowa do podłączenia z wentylatorem osiowym
Przechylny, rastrowy wspornik
Zestaw montażowy - Napięcie znamionowe robocze
- 24 V (DC)
- Moc znamionowa Pel
- przy DC: 3,5 W
- Prąd znamionowy maksymalny
- przy DC: 0,15 A
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,8 kg
- Masa brutto
- 0,978 kg
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177220508
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
- SK Wentylator wewnętrzny szafy sterowniczej , 3,5 W, 24 V (DC)
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi