Do doprowadzenia zimnego powietrza przed płaszczyznę 19” w połączeniu z klimatyzatorem do zabudowy naściennej Blue e+ IT.
- Nr kat.:
- SK 3312820
- Opis produktu
- Do doprowadzenia zimnego powietrza przed płaszczyznę 19” w połączeniu z klimatyzatorem do zabudowy naściennej Blue e+ IT.
- Korzyści
- Kanał powietrzny do szaf o różnej głębokości
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Montaż w przestrzeni 3U dolnej płaszczyzny 19"
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
Wysokość: 3 U - Pasujący do
- Głębokość: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 16,15 kg
- Masa brutto
- 17 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177944541
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Opis produktu
- SK IT Kanał powietrzny do klimatyzatora naściennego Blue e+ 3312810, do zastosowania w połączeniu z klimatyzatorem naściennym Blue e+ 3312.810, do montażu w płaszczyźnie 19"
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi