Za pomocą systemu kanałów powietrznych można skierować powietrze do każdej strefy szafy sterowniczej. W ten sposób skutecznie zapobiega się "zwarciom powietrza" między elementami zabudowy a wentylacją. Płaskie kanały można skracać na wymaganą długość.
- Nr kat.:
- SK 3286970
- Opis produktu
- Za pomocą systemu kanałów powietrznych można skierować powietrze do każdej strefy szafy sterowniczej. W ten sposób skutecznie zapobiega się "zwarciom powietrza" między elementami zabudowy a wentylacją. Wymiary kanału płaskiego wynoszą szer. x wys. x głęb. 229 x 1500 x 29 mm i mogą być skracane na dowolne odcinki.
- Materiał
- Trudnopalne tworzywo sztuczne według DIN 4102/B1
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kanał płaski
Rura dopasowania (długość ok. 1 m) - Wskazówka
- Zimnego powietrza nie należy kierować docelowo i bezpośrednio na komponenty aktywne
- Przez zastosowanie kanału systemowego następuje zmniejszenie wydajności klimatyzatora.
- Dla urządzeń 3359..../3382.... dodatkowo wymagany jest adapter kanału powietrznego 3286.840
- Pasuje do nr kat.
- 3386....
- 3387....
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,9 kg
- Masa brutto
- 3 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177325456
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Opis produktu
- SK Kanał systemowy powietrzny, do SK 3386/3387, SxWxG: 229 x 1500 x 29 mm
- Dokumentacja
- Info sheet