Dokładne prowadzenie zimnego powietrza w celu uniknięcia tzw. gorących punktów. Szczególnie zalecane w przypadku dużej gęstości upakowania komponentów elektrycznych w szafie sterowniczej.
- Nr kat.:
- SK 3213330
- Opis produktu
- Do zastosowania w klimatyzatorach naściennych, do precyzyjnego prowadzenia zimnego powietrza do dołu. Szczególnie zalecane w przypadku dużej gęstości upakowania komponentów elektrycznych w dolnej strefie szafy sterowniczej.
- Korzyści
- Prowadzenie zimnego powietrza do dołu
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Pasujący do
- Klimatyzator naścienne TopTherm Blue e
- Pasuje do nr kat.
- 3332.xxx
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2 kg
- Masa brutto
- 2,334 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177380745
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Opis produktu
- SK Prowadnica kierowania powietrza, do SK 3332, głębokość montażowa 115 mm
- Dokumentacja
- Info sheet