Kształtka kierowania powietrza

Nr kat.: SK 3213340

Dokładne prowadzenie zimnego powietrza w celu uniknięcia tzw. gorących punktów. Szczególnie zalecane w przypadku dużej gęstości upakowania komponentów elektrycznych w szafie sterowniczej.

Nr kat.:
SK 3213340
Opis produktu
Do zastosowania w klimatyzatorach naściennych, do precyzyjnego prowadzenia zimnego powietrza do dołu. Szczególnie zalecane w przypadku dużej gęstości upakowania komponentów elektrycznych w dolnej strefie szafy sterowniczej.
Korzyści
Indywidualne dopasowanie kierunku wylotu powietrza
Łatwy i niewymagający narzędzi montaż
Możliwość szybkiego doposażenia (bez wiercenia otworów)
Mała głębokość montażowa
Materiał
ABS
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Pasujący do
Klimatyzator naścienne Blue e+
Uwaga dot. nr kat.
Nie pasuje do klimatyzatora ściennego Blue e+ Outdoor
Pasuje do nr kat.
3184.837 / 3484.837
3185.83x / 3485.83x
3185.530 / 3485.530
Wymiary
Szerokość: 280 mm
Wysokość: 280 mm
Głębokość: 30 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,4 kg
Masa brutto
0,46 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177976290
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Opis produktu
SK Prowadnica kierowania powietrza, do 3184.837/3484.837, 3185.83x/3485.83x, 3185.530/3485.530
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal