Kształtka kierowania powietrza

Nr kat.: SK 3213350

Dokładne prowadzenie zimnego powietrza w celu uniknięcia tzw. gorących punktów. Szczególnie zalecane w przypadku dużej gęstości upakowania komponentów elektrycznych w szafie sterowniczej.

Nr kat.:
SK 3213350
Opis produktu
Do zastosowania w klimatyzatorach naściennych, do precyzyjnego prowadzenia zimnego powietrza do dołu. Szczególnie zalecane w przypadku dużej gęstości upakowania komponentów elektrycznych w dolnej strefie szafy sterowniczej.
Korzyści
Indywidualne dopasowanie kierunku wylotu powietrza
Łatwy i niewymagający narzędzi montaż
Możliwość szybkiego doposażenia (bez wiercenia otworów)
Mała głębokość montażowa
Materiał
ABS
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Pasujący do
Klimatyzator naścienne Blue e+
Uwaga dot. nr kat.
Nie pasuje do klimatyzatora ściennego Blue e+ Outdoor
Pasuje do nr kat.
3188.94x / 3488.94x
3188.640 / 3488.640
3189.94x / 3489.94x
3189.640 / 3489.640
Wymiary
Szerokość: 330 mm
Wysokość: 495 mm
Głębokość: 30 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,8 kg
Masa brutto
0,87 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177976283
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Opis produktu
SK Prowadnica kierowania powietrza, do SK 3188.94x/3488.94x, 3188.640/3488.640, 3189.94x/3489.94x, 3189.640/3489.640
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal