Kształtka kierowania powietrza

Nr kat.: SK 3213360

Dokładne prowadzenie zimnego powietrza w celu uniknięcia tzw. gorących punktów. Szczególnie zalecane w przypadku dużej gęstości upakowania komponentów elektrycznych w szafie sterowniczej.

Nr kat.:
SK 3213360
Opis produktu
Do zastosowania w klimatyzatorach naściennych, do precyzyjnego prowadzenia zimnego powietrza do dołu. Szczególnie zalecane w przypadku dużej gęstości upakowania komponentów elektrycznych w dolnej strefie szafy sterowniczej.
Korzyści
Indywidualne dopasowanie kierunku wylotu powietrza
Łatwy i niewymagający narzędzi montaż
Możliwość szybkiego doposażenia (bez wiercenia otworów)
Mała głębokość montażowa
Materiał
ABS
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Pasujący do
Klimatyzator naścienne Blue e+
Uwaga dot. nr kat.
Nie pasuje do klimatyzatora ściennego Blue e+ Outdoor
Pasuje do nr kat.
3184.xx0 / 3484.xx0
3186.93x / 3486.93x
3186.630 / 3486.630
3187.93x / 3487.93x
3187.630 / 3487.630
Wymiary
Szerokość: 330 mm
Wysokość: 330 mm
Głębokość: 30 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,6 kg
Masa brutto
0,64 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177976276
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Opis produktu
SK Prowadnica kierowania powietrza, do SK 3184.xx0/3484.xx0, 3186.93x/3486.93x, 3186.630/3486.630, 3187.93x/3487.93x, 3187.630/3487.630
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal