Do montażu na szafie sterowniczej. Do zastosowania w każdym klimatyzatorze szafy sterowniczej i wymienniku ciepła powietrze/woda (zabudowa naścienna).
- Nr kat.:
- SK 3301500
- Opis produktu
- Do montażu na szafie sterowniczej. Do zastosowania w każdym klimatyzatorze szafy sterowniczej i wymienniku ciepła powietrze/woda (zabudowa naścienna).
- Korzyści
- Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki obsłudze wielu napięć
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Elektryczny odparownik kondensatu, gotowy do podłączenia
- Evaporation performance
- 230 V: 3,5 l/d
- 115 V: 3,0 l/d
- Wymiary
- Szerokość: 280 mm
Wysokość: 129 mm
Głębokość: 105 mm - Zakres temperatury pracy
- 5 °C...60 °C
- Napięcie znamionowe robocze
- 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,32 kg
- Masa brutto
- 1,72 kg
- Numer taryfy celnej
- 84159000
- EAN
- 4028177695511
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Opis produktu
- SK Elektryczny odparownik kondensatu, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 280 x 129 x 105 mm
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności