Do odprowadzania i przekazywania kondensatu. Do podłączenia w klimatyzatorze szaf sterowniczych i wymienniku ciepła powietrze/woda.
- Nr kat.:
- SK 3301606
- Opis produktu
- Do odprowadzania i przekazywania kondensatu. Do podłączenia w klimatyzatorze szaf sterowniczych i wymienniku ciepła powietrze/woda.
- Materiał
- PCV przezroczyste
- Średnica
- 6 mm
- Długość
- 5 m
- Grubość materiału
- 1 mm
- Pasuje do nr kat.
- 3201....
- Wymiary
- Długość: 5 m
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,139 kg
- Masa brutto
- 0,147 kg
- Numer taryfy celnej
- 40094200
- EAN
- 4028177617735
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Opis produktu
- SK Wąż kondensatu, Ø 6 x 1 mm, długość 5 m