Do odprowadzania i przekazywania kondensatu. Do podłączenia w klimatyzatorze szaf sterowniczych i wymienniku ciepła powietrze/woda.
- Nr kat.:
- SK 3301608
- Opis produktu
- Do odprowadzania i przekazywania kondensatu. Do podłączenia w klimatyzatorze szaf sterowniczych i wymienniku ciepła powietrze/woda.
- Materiał
- PCV przezroczyste
- Średnica
- 8 mm
- Długość
- 10 m
- Grubość materiału
- 1,5 mm
- Pasuje do nr kat.
- 3302.300
- 3302.310
- Wymiary
- Długość: 10 m
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,538 kg
- Masa brutto
- 0,556 kg
- Numer taryfy celnej
- 40094200
- EAN
- 4028177438286
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Opis produktu
- SK Wąż kondensatu, Ø 8 x 1,5 mm, długość 10 m
- Dokumentacja
- Info sheet