Wąż kondensatu

Nr kat.: SK 3301610

Do odprowadzania i przekazywania kondensatu. Do podłączenia w klimatyzatorze szaf sterowniczych i wymienniku ciepła powietrze/woda.

Nr kat.:
SK 3301610
Opis produktu
Do odprowadzania i przekazywania kondensatu. Do podłączenia w klimatyzatorze szaf sterowniczych i wymienniku ciepła powietrze/woda.
Materiał
PCV przezroczyste
Średnica
10 mm
Długość
10 m
Grubość materiału
1,5 mm
Pasuje do nr kat.
3212....
3303....
3361....
3302.1xx
3302.2xx
Wymiary
Długość: 10 m
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,6 kg
Masa brutto
0,738 kg
Numer taryfy celnej
40094200
EAN
4028177438293
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Opis produktu
SK Wąż kondensatu, Ø 10 x 1,5 mm, długość 10 m
Dokumentacja
Info sheet
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal