Zawór nadmiarowy/obejściowy

Nr kat.: SK 3301900

Element zabezpieczający do użycia w obiegu wodnym pomiędzy instalacją agregatu chłodzenia a wymiennikiem ciepła powietrze/woda. Zapobiega nadmiernemu wzrostowi ciśnienia pompy instalacji przy zamkniętych zaworach magnetycznych w wymiennikach ciepła powietrze/woda, gdy chłodzenie nie jest potrzebne.

Nr kat.:
SK 3301900
Opis produktu
Element zabezpieczający do użycia w obiegu wodnym pomiędzy instalacją agregatu chłodzenia a wymiennikiem ciepła powietrze/woda. Zapobiega nadmiernemu wzrostowi ciśnienia pompy instalacji przy zamkniętych zaworach magnetycznych w wymiennikach ciepła powietrze/woda, gdy chłodzenie nie jest potrzebne.
Materiał
Mosiądz
Wersja zaworu
½"-zawór obejściowy
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
2 ‐ 12 bar
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,42 kg
Masa brutto
0,422 kg
Numer taryfy celnej
84818059
EAN
4028177448629
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Opis produktu
SK Zawór obejściowy 1/2", do zastosowania w chillerach i wymiennikach ciepła powietrze/woda, 2-12 bar, standardowo 3 bar
Dokumentacja
Instrukcja obsługi