Medium chłodnicze – oprócz ochrony przed zamarzaniem – służy również do tego, aby zablokować wzrost bakterii i osiągnąć optymalną ochronę przed korozją.
- Nr kat.:
- SK 3301955
- Opis produktu
- Medium chłodnicze – oprócz ochrony przed zamarzaniem – służy również do tego, aby zablokować wzrost bakterii i osiągnąć optymalną ochronę przed korozją.
- Spis treści
- 25 l
- Roztwór wody i środka chroniącego przed zamarzaniem
- 1 : 2
- Forma dostawy
- Kanister
- Rifrost
- Outdoor
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...60 °C
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 25,3 kg
- Masa brutto
- 27 kg
- Numer taryfy celnej
- 38200000
- EAN
- 4028177508323
- ETIM 9
- EC001243
- ETIM 8
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Opis produktu
- SK Medium chłodnicze do chillerów, mieszanka środek przeciw glikol/woda: 1:2, pojemnik: 25 l, outdoor