Odparowywanie kondensatu pomaga odprowadzić powstający kondensat do otoczenia przez wylot powietrza klimatyzatora.
- Nr kat.:
- SK 3355720
- Opis produktu
- Beznarzędziowy montaż odparownika kondensatu do spodu klimatyzatora do zabudowy dachowej Blue e+ powoduje, że nie jest on widoczny z zewnątrz. Występujący kondensat jest odparowywany i odprowadzany do otoczenia przez wylot powietrza klimatyzatora.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Elektryczne odparowanie kondensatu
Śruba zabezpieczenia transportowego
Dławik - Evaporation performance
- 100 ml/h
- Wskazówka
- Zasilanie odbywa się przez klimatyzator
- Pasuje do nr kat.
- 3185.730 / 3485.730
- Wymiary
- Szerokość: 89 mm
Wysokość: 121 mm
Głębokość: 158 mm - Zakres temperatury pracy
- 5 °C...60 °C
- Napięcie znamionowe robocze
- 380 V (DC)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 84189910
- EAN
- 4028177931787
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Opis produktu
- Elektryczne odparowanie kondensatu do 3185.730/3485.730, tworzywo sztuczne, SxWxG: 89 x 121 x 158 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi