Interfejs IoT jest centralnym komponentem do inteligentnego łączenia systemów chłodzenia Rittal lub czujników monitorujących fizyczne warunki otoczenia. Wyposażony w różne interfejsy i protokoły służy do zbierania i przesyłania...
Regulator temperatury polecany jest szczególnie do wysterowania wentylatorów, grzałek i wymienników ciepła, ale również jako nadajnik sygnału do monitorowania temperatury we wnętrzu szafy sterowniczej.
Czujnik NTC do regulacji klimatyzatorów Blue e+ według indywidualnego punktu pomiarowego w szafie sterowniczej (regulacja według czujnika zewnętrznego) i za wylotem zimnego powietrza w szafie sterowniczej (regulacja według temperatury wydmuchu)....
Załącza grzanie lub chłodzenie po przekroczeniu nastawionej wilgotności względnej w szafie sterowniczej. Dzięki niemu wilgotność względna jest powyżej punktu rosy i nie dochodzi do kondensacji na podzespołach lub komponentach elektronicznych.
Z możliwością przykręcenia kabli prowadzących do odpowiednich odbiorników, jak wentylatory filtrujące oraz grzałki do szaf sterowniczych. W połączeniu z dławikami służy także jako zabezpieczenie naciągu.
System magistral BUS SK umożliwia wzajemną komunikację klimatyzatorów i wymienników ciepła powietrze/woda ze sterownikiem e-Comfort. Konfiguracja typu master-slave zapewnia osiągnięcie optymalnych wyników klimatyzacji w...
Wyłączniki nadprądowe i wyłączniki mocy do zabezpieczenia przewodu zasilającego klimatyzatorów i chillerów serii Blue e+. Klimatyzatory i chillery Blue e+ są samobezpieczne i do bezpiecznej pracy nie wymagają żadnych dodatkowych...