Do montażu w drzwiach, wzgl. ścianie szafy sterowniczej.
- Nr kat.:
- SK 3114200
- Opis produktu
- Do montażu w drzwiach wzgl. ścianie szafy sterowniczej.
- Dane techniczne
- Trójmiejscowy wskaźnik 7-segmentowy
- Możliwość przełączania °C/°F
- Z czujnikiem NTC o długości 1800 mm
- Z dwoma wyjściami przekaźnika jako zestyk przełączny i zestyk zwierny (maks. obciążenie styku 230 V, 6 A)
- Dowolna histereza przełączania
- Kolor
- RAL 7035
- Opak.
- 1 szt.
- Zakres temperatury pracy
- 0 °C...50 °C
- Zakres ustawień
- 5 °C...55 °C
- Napięcie znamionowe robocze
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (DC)
- Temperatura składowania
- -20 °C...70 °C
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54
- Waga netto
- 0,258 kg
- Masa brutto
- 0,259 kg
- Numer taryfy celnej
- 90321020
- EAN
- 4028177631434
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Opis produktu
- SK Cyfrowy wskaźnik i regulator temperatury, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24-60 V (DC), głębokość montażowa: 100 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi