Wyłączniki nadprądowe i wyłączniki mocy do zabezpieczenia przewodu zasilającego klimatyzatorów i chillerów serii Blue e+. Klimatyzatory i chillery Blue e+ są samobezpieczne i do bezpiecznej pracy nie wymagają żadnych dodatkowych zabezpieczeń zewnętrznych.
- Nr kat.:
- SK 3235600
- Wskazówka
- For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
- Wymiary
- Szerokość: 90 mm
Wysokość: 18 mm
Głębokość: 76 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 20
- Zakres temperatury pracy
- -40 °C...70 °C
- Temperatura składowania
- -40 °C...75 °C
- Pasuje do nr kat.
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3184.8xx / 3484.8xx
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- Numer taryfy celnej
- 85362010
- EAN
- 4028177971066
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Opis produktu
- Wyłączniki nadprądowe do 1-fazowych klimatyzatorów Blue e+, 90 x 18 x 76 mm