Wyłączniki nadprądowe i wyłączniki mocy do zabezpieczenia przewodu zasilającego klimatyzatorów i chillerów serii Blue e+. Klimatyzatory i chillery Blue e+ są samobezpieczne i do bezpiecznej pracy nie wymagają żadnych dodatkowych zabezpieczeń zewnętrznych.
- Nr kat.:
- SK 3235610
- Opis produktu
- Wyłącznik mocy jest potrzebny do zabezpieczenia przewodu zasilającego urządzenia (w zastosowaniach IEC).
- Wskazówka
- For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
- Wymiary
- Szerokość: 45 mm
Wysokość: 97 mm
Głębokość: 97 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 20
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...60 °C
- Temperatura składowania
- -50 °C...80 °C
- Pasuje do nr kat.
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3184.8xx / 3484.8xx
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- 3188.xxx / 3488.xxx
- 3189.xxx / 3489.xxx
- 3320.200 / 3420.200
- 3334.xx0 / 3434.xx0
- 3319.100 / 3419.100
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Do rozmiaru NH
- 0
- Numer taryfy celnej
- 85362010
- EAN
- 4028177971080
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Opis produktu
- Wyłączniki mocy do klimatyzatorów/chillerów Blue e+, 45 x 97 x 97 mm