Zabezpieczenie wstępne do klimatyzatorów/chillerów Blue e+

Nr kat.: SK 3235620

Wyłączniki nadprądowe i wyłączniki mocy do zabezpieczenia przewodu zasilającego klimatyzatorów i chillerów serii Blue e+. Klimatyzatory i chillery Blue e+ są samobezpieczne i do bezpiecznej pracy nie wymagają żadnych dodatkowych zabezpieczeń zewnętrznych.

Nr kat.:
SK 3235620
Opis produktu
Wyłącznik mocy jest potrzebny do zabezpieczenia przewodu zasilającego urządzenia (w zastosowaniach UL).
Wskazówka
For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
Wymiary
Szerokość: 144 mm
Wysokość: 45 mm
Głębokość: 97 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 20
Zakres temperatury pracy
-20 °C...60 °C
Temperatura składowania
-50 °C...80 °C
Pasuje do nr kat.
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3184.8xx / 3484.8xx
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
3188.xxx / 3488.xxx
3189.xxx / 3489.xxx
3320.200 / 3420.200
3334.x00 / 3434.x00
Liczba biegunów
3-bieg.
Do rozmiaru NH
0
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,5 kg
Masa brutto
0,54 kg
Numer taryfy celnej
85362010
EAN
4028177971073
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
Opis produktu
Wyłączniki mocy do klimatyzatorów/chillerów Blue e+, 144 x 45 x 97 mm, UL/CSA
Atesty
UL + C-UL (listed)
Certyfikaty
EAC
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Karty produktów
Data sheets
Podręcznik techniczny systemu Rittal