W połączeniu z interfejsem IoT (3124.300) adapter ModBus umożliwia inteligentne połączenie wentylatorów filtrujących EC serii Blue e+ w sieć.
- Nr kat.:
- SK 3124320
- Kolor
- RAL 9005
- Wskazówka
- Dla każdego podłączonego wentylatora filtrującego EC wymagany jest jeden adapter ModBus
- Długość kabla: 100 mm
- Pasuje do nr kat.
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.90x
- 3245.8x0
- Wymiary
- Szerokość: 30 mm
Wysokość: 34 mm
Głębokość: 29 mm - Pasujący do
- Wentylatory filtrujące Blue e+
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,02 kg
- Masa brutto
- 0,024 kg
- Numer taryfy celnej
- 84149000
- EAN
- 4028177986053
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
- SK Adapter ModBus do wentylatorów filtrujących EC Blue e+
- Dokumentacja
- Info sheet