Dławik sieciowy zapewniający zgodność z wymaganiami EMC zgodnie z DNV-CG-0339 Class A.
- Nr kat.:
- SK 3124010
- Opak.
- 1 szt.
- Pasuje do nr kat.
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.837 / 3485.837
- 3186.937 / 3486.937
- 3187.937 / 3487.937
- Wymiary
- Szerokość: 40 mm
Wysokość: 44 mm
Długość: 76 mm - Zakres temperatury pracy
- 0 °C...85 °C
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 00
- Waga netto
- 0,3 kg
- Masa brutto
- 0,382 kg
- Numer taryfy celnej
- 85059090
- EAN
- 4028177039483
- Opis produktu
- SK Dławik sieciowy, do klimatyzatora naściennego Blue e+ Dynamic, 230 V, 1~, 50/60 Hz
- Dokumentacja
- Info sheet